Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 22.2 mm 20.2 mm Oțel inoxidabil

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de nivele de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă plată.
Numărul piesei Essentra:

20048648

Numărul piesei producătorului:

0405403702001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 664,2648 RON
50 + 474,4748 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

664,26 RON

1 x 664,2648 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Brut
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material carcasă Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Clasă oțel inoxidabil AISI 316;AISI 304
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 32.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne