20075071
4402402801002E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 491,6931 RON |
Finalizare | Brut |
---|---|
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Material camă | Oțel inoxidabil |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Tip cheie | Cheie pătrată de 8,0 mm |
Clasă oțel inoxidabil | AISI 316;AISI 304 |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Lungime totală | 86.0 mm |
Lungime totală | 3.386 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 22.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 0.866 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.