Meniu Caută

Încuietoare igienică Cheie pătrată de 8,0 mm 72.0 mm Oțel inoxidabil

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de sisteme de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă decalată, cu o îndoire de 14 mm, care poate fi folosită înainte sau înapoi.
Numărul piesei Essentra:

20075064

Numărul piesei producătorului:

4402402802002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 214,8978 RON
5 + 193,4081 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

214,90 RON

1 x 214,8978 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Brut
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material carcasă Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Clasă oțel inoxidabil AISI 316;AISI 304
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 86.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 22.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne