Meniu Caută

Încuietoare igienică Cheie Special 85.0 mm Oțel inoxidabil

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de nivele de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă plată.
Numărul piesei Essentra:

20075149

Numărul piesei producătorului:

4402409903001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 214,8978 RON
5 + 193,4081 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

214,90 RON

1 x 214,8978 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Brut
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material carcasă Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Cheie Special
Clasă oțel inoxidabil AISI 316;AISI 304
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 86.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 22.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne