Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Oțel inoxidabil

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de sisteme de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă decalată, cu o îndoire de 14 mm, care poate fi folosită înainte sau înapoi.
Numărul piesei Essentra:

20076269

Numărul piesei producătorului:

5402403802002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Brut
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material carcasă Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Compresie maximă 4.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 8.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne