20076115
5404401501002E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Finalizare | Brut |
---|---|
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Material camă | Oțel inoxidabil |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Tip cheie | Floare de cheie dublă de 5,0 mm |
Compresie maximă | 4.0 mm |
Compresie maximă | 0.157 in |
Lungime totală | 76.0 mm |
Lungime totală | 2.992 in |
Lățime orificiu de montare | 19.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.756 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 8.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 0.315 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.