Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Cod Serie: SR5547
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Compresie maximă | Orientare la montare | Material încuietoare | Tip cheie | Grosime maximă ușă compatibilă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,444 RON - 110,5901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
24,6385 RON - 27,3761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
30,7981 RON - 34,2201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
24,6385 RON - 27,3761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
67,0134 RON - 93,8188 RON | 46 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie triunghiulară
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
25,5009 RON - 39,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie pătrată
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
63,0512 RON - 88,2717 RON | 40 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie triunghiulară
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
61,5133 RON - 86,1187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie cu fante
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
64,6517 RON - 90,5124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie triunghiulară
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
25,5009 RON - 39,668 RON | 5 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie hexagonală
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
20,5862 RON - 32,0229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie cu fante
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
63,0512 RON - 88,2717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie tubulară
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
24,6385 RON - 27,3761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
20,5862 RON - 32,0229 RON | 49 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie cu fante
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
65,8141 RON - 92,1397 RON | 22 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Aliaj de zinc
|
Fără cheie
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
63,8138 RON - 89,3392 RON | 50 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
Cheie hexagonală
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
61,2376 RON - 112,0412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
30,7981 RON - 34,2201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
21,3067 RON - 23,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
21,3067 RON - 23,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.