Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 22.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoare de compresie cu mâner fluture, care se blochează. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună. Compresie prestabilită de 6 mm.
Numărul piesei Essentra:

20071639

Numărul piesei producătorului:

3401110760E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 85,4211 RON
25 + 61,0151 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

85,42 RON

1 x 85,4211 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Crom
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță 45.0 mm
Înălțime cap 25.0 mm
Interval prindere 22.0 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Cod Vamal 8301409000
Compresie maximă 6.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne