20071776
3403110738E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 85,4211 RON |
25 + | 61,0151 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Culoare | Crom |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 45.0 mm |
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 1.772 in |
Înălțime cap | 25.0 mm |
Înălțime cap | 0.984 in |
Interval prindere | 28.0 mm |
Interval prindere | 1.102 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 19.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.756 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.