Meniu Caută

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Capacitate de prindere Tip cheie Cumpără
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
28.0 mm
Cheie CH751
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
24.0 mm
Fără cheie
53,1895 RON - 74,4653 RON 11 În stoc
Vopsit electrostatic în negru
38.0 mm
Fără cheie
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
38.0 mm
Fără cheie
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
35.0 mm
Cheie CH751
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
22.0 mm
Cheie CH751
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
32.0 mm
Fără cheie
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
22.0 mm
Fără cheie
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
28.0 mm
Fără cheie
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Cheie CH751
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie Fără cheie 38.0 mm Aliaj de zinc

20066444

Interval de preț
74,4653 RON - 53,1895 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Compresie maximă
    6.0 mm
  • Capacitate de prindere
    38.0 mm