Meniu Caută

Încuietori cu mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mâner Lungime totală Material Tip cheie Cumpără
56,3625 RON - 62,625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără mâner
80.0 mm
Zamac
Fără cheie
33,1013 RON - 51,4909 RON 2 În stoc
Fără mâner
200.0 mm
PA
Cheie Euro (5333)
978,2691 RON - 2 054,3651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără mâner
94.0 mm
Zamac
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
51,2043 RON - 72,1789 RON 11 În stoc
Fără mâner
94.0 mm
Zamac
Fără cheie
62,1805 RON - 69,0895 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără mâner
80.0 mm
Zamac
Cheie Euro (5333)
10,0915 RON - 15,6979 RON 45 În stoc
Mâner de siguranță
125.0 mm
Oțel
Fără cheie
56,4616 RON - 79,6405 RON 28 În stoc
Fără mâner
94.0 mm
Zamac
Cheie Euro (5333)
45,7843 RON - 71,2201 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără mâner
200.0 mm
PA
Cheie Euro (5333)
33,3126 RON - 46,6376 RON 9 În stoc
Fără mâner
200.0 mm
PA
Fără cheie
32,0031 RON - 44,8044 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără mâner
200.0 mm
PA
Fără cheie
38,8913 RON - 60,4977 RON 48 În stoc
Mâner exterior cu blocare
225.0 mm
PA
Fără cheie
24,7211 RON - 38,455 RON 136 În stoc
Placă opritoare
55.0 mm
Zamac
Fără cheie
33,1013 RON - 51,4909 RON 86 În stoc
Fără mâner
200.0 mm
PA
Fără cheie
42,1066 RON - 58,9493 RON 872 În stoc
Fără mâner
200.0 mm
PA
Cheie Euro (5333)
Blocare Cheie Euro (5333) 140.0 mm PA Negru

20048136

Interval de preț
51,4909 RON - 33,1013 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    120.0 mm
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Interval prindere
    60.0 mm
Încuietori cu mâner T 80.0 mm Zamac

20077693

Interval de preț
72,1789 RON - 51,2043 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    90.0 mm
  • Lungime totală
    94.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    80.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    51.0 mm
Oțel Încuietoare mâner

20048112

Interval de preț
15,6979 RON - 10,0915 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Lungime totală
    125.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    8.1 mm
  • Lățime orificiu de montare
    8.1 mm
Încuietori cu mâner T 80.0 mm Zamac

20077686

Interval de preț
79,6405 RON - 56,4616 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    90.0 mm
  • Lungime totală
    94.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    80.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    51.0 mm
Fără blocare Fără cheie 140.0 mm PA Negru

20048174

Interval de preț
46,6376 RON - 33,3126 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    120.0 mm
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Interval prindere
    80.0 mm
PA Încuietoare mâner 18.0 mm Fără cheie

20048075

Interval de preț
60,4977 RON - 38,8913 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    46.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    75.0 mm
Încuietoare mâner 40.0 mm 30.0 mm Zamac

20048099

Interval de preț
38,455 RON - 24,7211 RON

Niveluri de stoc
136 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    55.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    40.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    30.0 mm
  • Material
    Zamac
Blocare Fără cheie 140.0 mm PA Negru

20048167

Interval de preț
51,4909 RON - 33,1013 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    120.0 mm
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Interval prindere
    60.0 mm
Blocare Cheie Euro (5333) 140.0 mm PA Negru

20048129

Interval de preț
58,9493 RON - 42,1066 RON

Niveluri de stoc
872 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    120.0 mm
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    24.0 mm
  • Interval prindere
    50.0 mm