Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt și mâner fluture

În stoc

Sú vybavené okom pre visiaci zámok pre zvýšenú bezpečnosť pri uzavretí. Sú vybavené gumeným tesnením na zabezpečenie dodatočného utesnenia. V ponuke sú zámky pravostranné aj ľavostranné a rôzne prevedenia zachytenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Finalizare Lungime orificiu de montare Interval prindere Cumpără
16,3936 RON - 22,9511 RON 90 În stoc
20.2 mm
Vopsit electrostatic în negru
22.2 mm
26.5 mm
19,978 RON - 27,9693 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Vopsit electrostatic în negru
22.2 mm
18.5 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 995 În stoc
9.3 mm
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
18.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
28.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
26.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
25.5 mm
0,3067 RON - 0,3067 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
Fără finisaj
0,2888 RON - 0,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
Fără finisaj
20,7368 RON - 30,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Placat cu crom
22.2 mm
8.5 mm
17,456 RON - 30,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Placat cu crom
22.2 mm
26.5 mm
17,456 RON - 30,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Vopsit electrostatic
22.2 mm
18.5 mm
38,0948 RON - 65,3196 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Placat cu crom
22.2 mm
18.5 mm
17,456 RON - 30,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Vopsit electrostatic
22.2 mm
8.5 mm
17,456 RON - 30,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Vopsit electrostatic
22.2 mm
26.5 mm
17,456 RON - 30,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Placat cu crom
22.2 mm
14.5 mm
33,9984 RON - 60,8312 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Placat cu crom
22.2 mm
28.5 mm
17,456 RON - 30,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Vopsit electrostatic
22.2 mm
24.5 mm
33,9986 RON - 60,8314 RON 20 În stoc
20.2 mm
Placat cu crom
22.2 mm
24.5 mm
33,9988 RON - 60,8316 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Vopsit electrostatic
22.2 mm
14.5 mm
  • din 2
Încuietori cu un sfert de rotaţie 26.5 mm Cheie triunghiulară 7.0 mm

20067045

Interval de preț
22,9511 RON - 16,3936 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt

10024003

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
995 În stoc
Caracteristici
  • Lățime orificiu de montare
    9.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Include
    No Includes
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietori cu un sfert de rotaţie 24.5 mm Aliaj de zinc

10104958

Interval de preț
60,8314 RON - 33,9986 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune