Meniu Caută

Mâner fluture Cheie Euro (5333) 28.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Crom

Această încuietoare cu sfert de rotație cu mâner fluture este proiectată pentru a asigura și bloca ușile și panourile cu o camă rotativă (clichet) care este asigurată prin cuplarea cadrului pe partea din spate. Este prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru o etanșare bună și două chei Euro standard, care oferă mai multă siguranță. Culoare naturală și fabricată din aliaj de zinc turnat sub presiune.
Numărul piesei Essentra:

20059361

Numărul piesei producătorului:

065110547E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 40,3638 RON
50 + 23,2696 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,36 RON

1 x 40,3638 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner aripioară, cu cheie
Tip cheie Cheie Euro (5333)
Interval prindere 28.5 mm
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Cod Vamal 7907000090
Lungime orificiu de montare 20.2 mm
Înălțime mâner 20.0 mm
Lățime orificiu de montare 22.2 mm
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne