20051600
065200536E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 39,1621 RON |
50 + | 26,4705 RON |
Tip mâner | Mâner aripioară, cu cheie |
---|---|
Tip cheie | Cheie Euro (5333) |
Interval prindere | 26.5 mm |
Interval prindere | 1.043 in |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lungime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.795 in |
Înălțime mâner | 20.0 mm |
Înălțime mâner | 0.787 in |
Lățime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.874 in |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.