Meniu Caută

Mâner fluture Cu chei la fel 16.0 mm Oțel Crom

Această încuietoare cu sfert de rotație cu mâner fluture este proiectată pentru a asigura și bloca ușile și panourile cu o camă rotativă (clichet) care este asigurată prin cuplarea cadrului pe partea din spate. Este prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru o etanșare bună și două chei Euro standard, care oferă mai multă siguranță. Culoare neagră și fabricată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20064037

Numărul piesei producătorului:

165120310

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 74 47,3309 RON
75 + 33,8078 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă orice cantitate

Preț total:

47,33 RON

1 x 47,3309 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner aripioară, cu cheie
Tip cheie Cu chei la fel
Interval prindere 16.0 mm
Material camă Oțel
Material încuietoare Oțel
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Cod Vamal 8301409000
Lungime orificiu de montare 14.2 mm
Înălțime mâner 13.4 mm
Lățime orificiu de montare 16.2 mm
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne