Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

Numărul piesei Essentra:

20058074

Numărul piesei producătorului:

064362201137E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,6926 RON
50 + 22,6376 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

31,69 RON

1 x 31,6926 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301300000
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Orientare la montare Universale
Interval prindere 28.0 mm
Lungime prindere 28.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 20.0 mm
Înălțime carcasă 30.0 mm
Lungime camă 45.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne