Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

Numărul piesei Essentra:

20058128

Numărul piesei producătorului:

064362201231E

32 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,6926 RON
50 + 22,6376 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

31,69 RON

1 x 31,6926 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301409000
Culoare Natural
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Orientare la montare Universale
Interval prindere 33.0 mm
Lungime prindere 33.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 20.0 mm
Înălțime carcasă 30.0 mm
Lungime camă 45.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne