Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

Numărul piesei Essentra:

20120733

Numărul piesei producătorului:

064362201237E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 56,9846 RON
50 + 40,7033 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

56,98 RON

1 x 56,9846 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 7907000090
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Aliaj de zinc
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip mâner Mâner rotund
Orientare la montare Universale
Interval prindere 28.0 mm
Lungime prindere 28.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 20.0 mm
Înălțime carcasă 30.0 mm
Lungime camă 45.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne