20120740
064362301130E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 26,374 RON |
50 + | 18,8386 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 7907000090 |
---|---|
Culoare | Natural |
Finalizare | Placat cu crom |
Material încuietoare | Aliaj de zinc |
Stil încuietoare | Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc |
Tip mâner | Mâner rotund |
Orientare la montare | Universale |
Interval prindere | 40.0 mm |
Interval prindere | 1.575 in |
Lungime prindere | 40.0 mm |
Lungime prindere | 1.575 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 30.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 1.181 in |
Înălțime carcasă | 40.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.575 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.