20058197
064362401137E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 36,0563 RON |
50 + | 25,7545 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 8301409000 |
---|---|
Culoare | Natural |
Finalizare | Placat cu crom |
Material camă | Oțel |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Orientare la montare | Universale |
Interval prindere | 48.0 mm |
Interval prindere | 1.89 in |
Lungime prindere | 48.0 mm |
Lungime prindere | 1.89 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 40.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 1.575 in |
Înălțime carcasă | 50.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.969 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.