Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

Numărul piesei Essentra:

20058241

Numărul piesei producătorului:

064362401231E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 28,7754 RON
50 - 249 20,5538 RON
250 + 18,4985 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

28,78 RON

1 x 28,7754 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301409000
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Orientare la montare Universale
Interval prindere 53.0 mm
Lungime prindere 53.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 40.0 mm
Înălțime carcasă 50.0 mm
Lungime camă 45.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne