20058296
064362501131E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 39,7034 RON |
50 + | 28,3596 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 7907000090 |
---|---|
Culoare | Natural |
Finalizare | Placat cu crom |
Material camă | Oțel |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Stil încuietoare | Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Orientare la montare | Universale |
Interval prindere | 63.0 mm |
Interval prindere | 2.48 in |
Lungime prindere | 63.0 mm |
Lungime prindere | 2.48 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 50.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 1.969 in |
Înălțime carcasă | 60.0 mm |
Înălțime carcasă | 2.362 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.