Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Secure Cu chei la fel 14.5 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20073404

Numărul piesei producătorului:

3611138E

29 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 18,1439 RON
50 + 12,9599 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

18,14 RON

1 x 18,1439 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Tip cheie Cu chei la fel
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 14.5 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 8301300000
Tip mâner Mâner cu cheie
Orientare la montare Universale
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Secure
Include No Includes

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne