Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Dispozitiv de blocare camă Cu chei la fel 18.5 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20073435

Numărul piesei producătorului:

3611230E

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 19,1445 RON
50 + 13,6746 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,14 RON

1 x 19,1445 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsită negru
Tip cheie Cu chei la fel
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 18.5 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Culoare Natural
Cod Vamal 7907000090
Tip mâner Mâner cu cheie
Orientare la montare Universale
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Secure
Include No Includes

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne