Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Secure Cu chei la fel 26.5 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20125691

Numărul piesei producătorului:

3611236E

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 17,3464 RON
50 + 12,3902 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

17,35 RON

1 x 17,3464 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsită negru
Tip cheie Cu chei la fel
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 26.5 mm
Înălțime carcasă 26.5 mm
Culoare Natural
Cod Vamal 8301409000
Tip mâner Mâner cu cheie
Orientare la montare Universale
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Secure
Include No Includes

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne