20075569
46111119636001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 38,3157 RON |
50 - 249 | 27,3683 RON |
250 + | 22,2753 RON |
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Tip cheie | Cheie pătrată de 8,0 mm |
Interval prindere | 26.5 mm |
Interval prindere | 1.043 in |
Culoare | Argintiu |
Cod Vamal | 8301300000 |
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Stil încuietoare | Secure |
Include | No Includes |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.