Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc Cheie pătrată de 8,0 mm 26.5 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20075576

Numărul piesei producătorului:

46112129636001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 38,3157 RON
50 - 249 27,3683 RON
250 + 22,2753 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

38,32 RON

1 x 38,3157 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Interval prindere 26.5 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 8301300000
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Stil încuietoare Secure
Include No Includes

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne