Meniu Caută

Încuietoare cu buton 18.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20123284

Numărul piesei producătorului:

1601115002E

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 18,1135 RON
50 + 12,9382 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

18,11 RON

1 x 18,1135 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 18.5 mm
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Orientare la montare Pe partea stângă
Cod Vamal 7907000090
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Cam Latch
Include Key Sold Separately

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne