Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Material | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5973 RON - 24,7177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.252 in
82.6 mm
|
Oțel
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
19,6328 RON - 42,872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Oțel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oțel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
8,9676 RON - 21,5057 RON | 12 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Oțel moale
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel moale
|
|
||
10,4189 RON - 24,997 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel moale
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel moale
|
|
||
44,5779 RON - 106,5517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
47,7953 RON - 104,3172 RON | 67 În stoc |
2.736 in
69.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,4308 RON - 29,3261 RON | 355 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
Oțel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
45,6869 RON - 99,7089 RON | 25 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,0765 RON - 23,7402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
Oțel
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,1164 RON - 21,7541 RON | 44 În stoc |
1.201 in
30.5 mm
|
Oțel
|
0.61 in
15.5 mm
|
Oțel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.