Meniu Caută

Încuietori glisante acționate prin apăsarea ușii

În stoc

Náš sortiment posuvných západiek má rýchlouvoľňovaciu západku. Sú vhodné pre dvere malých rozmerov a tento rad ponúka riešenie pre väčšiu bezpečnosť pre rôzne hrúbky panelov a požiadavky na zamykanie.

Cod Serie: SR5539

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime orificiu compatibil Material încuietoare Tip încuietoare Lățime orificiu compatibil Cumpără
2,3782 RON - 3,3295 RON 1818 În stoc
37.3 mm
ABS
Fixare prin alunecare
25.3 mm
32,8342 RON - 50,5647 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.3 mm
ABS
Sistem de blocare cu cilindru
37.3 mm
2,9204 RON - 4,7377 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
2,6794 RON - 4,5031 RON 171 În stoc
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
2,3782 RON - 3,3295 RON 297 În stoc
37.3 mm
ABS
Fixare prin alunecare
25.3 mm
16,3307 RON - 27,582 RON 22 În stoc
37.3 mm
PA6 GFR30
Sistem de blocare cu cilindru
25.3 mm
2,9025 RON - 2,9025 RON 440 În stoc
37.3 mm
PA6 GFR30
Slam Action Slide
25.3 mm
1,5458 RON - 2,1641 RON 3820 În stoc
13.0 mm
ABS
Fixare prin alunecare
8.0 mm
Încuietoare glisantă 1.2 mm 1.5 mm ABS Negru

20059804

Interval de preț
3,3295 RON - 2,3782 RON

Niveluri de stoc
1818 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip încuietoare
    Fixare prin alunecare
  • Lungime orificiu compatibil
    37.3 mm
  • Lățime orificiu compatibil
    25.3 mm
  • Material arc
    Oțel inoxidabil
Încuietoare glisantă 0.8 mm 1.2 mm ABS Negru

20080594

Interval de preț
4,5031 RON - 2,6794 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip încuietoare
    Sliding Lock
  • Lungime orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Lățime orificiu compatibil
    17.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
Încuietoare glisantă 0.8 mm 1.2 mm ABS Negru

20059798

Interval de preț
3,3295 RON - 2,3782 RON

Niveluri de stoc
297 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip încuietoare
    Fixare prin alunecare
  • Lungime orificiu compatibil
    37.3 mm
  • Lățime orificiu compatibil
    25.3 mm
  • Material arc
    Oțel inoxidabil
Încuietoare glisantă 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Negru

20077501

Interval de preț
27,582 RON - 16,3307 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip încuietoare
    Sistem de blocare cu cilindru
  • Lungime orificiu compatibil
    37.3 mm
  • Lățime orificiu compatibil
    25.3 mm
  • Lățime totală
    29.0 mm
Încuietoare glisantă 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Negru

10468982

Interval de preț
2,9025 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip încuietoare
    Slam Action Slide
  • Lungime orificiu compatibil
    37.3 mm
  • Lățime orificiu compatibil
    25.3 mm
  • Lățime totală
    28.4 mm
Încuietoare glisantă 0.8 mm 1.5 mm Fără cheie ABS Negru

10092026

Interval de preț
2,1641 RON - 1,5458 RON

Niveluri de stoc
3820 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip încuietoare
    Fixare prin alunecare
  • Lungime orificiu compatibil
    13.0 mm
  • Lățime orificiu compatibil
    8.0 mm
  • Material arc
    Oțel inoxidabil