Náš sortiment pružinových západiek je vhodný pre aplikácie do dreva a kovu. Sortiment sa dodáva so zarážkou alebo bez zarážky a s dorazom alebo bez dorazu pri otvorení. Ľahko sa inštalujú pomocou jediného otvoru na ráme a dverách.
Cod Serie: SR5471
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală corp | Lățime totală corp | Finalizare | Diametru şurub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,4905 RON - 74,4141 RON | 100 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 58,6413 RON - 128,8206 RON | 15 În stoc |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 66,9528 RON - 141,4217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 33,1246 RON - 73,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 59,3122 RON - 130,2962 RON | 43 În stoc |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 98,1161 RON - 215,537 RON | 50 În stoc |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 36,8324 RON - 57,2947 RON | 15 În stoc |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 347,927 RON - 734,4485 RON | 5 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 24,9069 RON - 38,7441 RON | 5 În stoc |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 90,9581 RON - 202,301 RON | 5 În stoc |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Brut
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Brut
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Placat cu zinc
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Eloxat
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Eloxat
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina