Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm 20.5 mm Zinc

Numărul piesei Essentra:

20121075

Numărul piesei producătorului:

066123711E

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 12,05 RON
100 + 8,6072 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

12,05 RON

1 x 12,05 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Aliaj de zinc
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Chei Triangular Key
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 20.5 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne