Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm 19.5 mm Zinc

Numărul piesei Essentra:

20121082

Numărul piesei producătorului:

066123721E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 9,0113 RON
100 - 499 6,4367 RON
500 + 5,793 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

9,01 RON

1 x 9,0113 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Aliaj de zinc
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Chei Triangular Key
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 19.5 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne