Meniu Caută

Încuietoare mobilier Cu chei identice 19.0 mm 33.2 mm

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Numărul piesei Essentra:

10273005

Numărul piesei producătorului:

492858

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 548,3986 RON
5 + 219,2751 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă orice cantitate

Preț total:

548,40 RON

1 x 548,3986 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă panou 33.0 mm
Lungime șurub 33.0 mm
Lățime carcasă 33.2 mm
Diametru carcasă 19.0 mm
Spațiu lungime orificii 27.0 mm
Diametru cilindru 19.0 mm
Adâncime cilindru 33.2 mm
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Înveliș Placat cu zinc
Mecanism închizător Bolţ cu arc
Chei Cu chei identice
Aplicație(i) Mobilier de lemn
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne