Meniu Caută

Inel de ridicare 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396094

Numărul piesei producătorului:

497675

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 367,6718 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

367,67 RON

1 x 367,6718 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Capacitate portantă 907.2 kg
Diametru inel 7.9 mm
Înălțime internă inel 50.8 mm
Înălțime bază 19.1 mm
Lățime totală 63.5 mm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 6:1
Mișcare pivotantă 180° Pivot Under Load
Distanță dintre orificiile de fixare 41.3 mm
Standard ASTM
Material complet Oțel forjat crom-molibden
Diametru bază 44.5 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne