10396100
497676
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 400,01 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacitate portantă | 1134 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 2500.0 lbs |
Diametru inel | 9.5 mm |
Diametru inel | 0.374 in |
Înălțime internă inel | 63.5 mm |
Înălțime internă inel | 2.5 in |
Înălțime bază | 22.2 mm |
Înălțime bază | 0.874 in |
Lățime totală | 81.0 mm |
Lățime totală | 3.189 in |
Culoare | Negru |
Tip de inel | Elevator |
Factor de siguranță | 6:1 |
Mișcare pivotantă | 180° Pivot Under Load |
Distanță dintre orificiile de fixare | 41.3 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.626 in |
Standard | ASTM |
Material complet | Oțel forjat crom-molibden |
Diametru bază | 57.2 mm |
Diametru bază | 2.252 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.