Meniu Caută

Inel de ridicare 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396117

Numărul piesei producătorului:

497677

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 594,7372 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

594,74 RON

1 x 594,7372 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Capacitate portantă 2268 kg
Diametru inel 12.7 mm
Înălțime internă inel 76.2 mm
Înălțime bază 28.6 mm
Lățime totală 98.4 mm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 6:1
Mișcare pivotantă 180° Pivot Under Load
Distanță dintre orificiile de fixare 41.3 mm
Standard ASTM
Material complet Oțel forjat crom-molibden
Diametru bază 66.7 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne