10396131
497679
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 1 805,4463 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacitate portantă | 9071.8 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 20000.0 lbs |
Diametru inel | 25.4 mm |
Diametru inel | 1 in |
Înălțime internă inel | 127.0 mm |
Înălțime internă inel | 5 in |
Înălțime bază | 47.6 mm |
Înălțime bază | 1.874 in |
Lățime totală | 157.2 mm |
Lățime totală | 6.189 in |
Culoare | Negru |
Tip de inel | Elevator |
Factor de siguranță | 6:1 |
Mișcare pivotantă | 180° Pivot Under Load |
Distanță dintre orificiile de fixare | 52.4 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 2.063 in |
Standard | ASTM |
Material complet | Oțel forjat crom-molibden |
Diametru bază | 92.1 mm |
Diametru bază | 3.626 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.