10395943
497660
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 1 257,6966 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filet bolț | M8-1.25 |
---|---|
Capacitate portantă | 400.0 kg |
Capacitate portantă | 400.0 kg |
Material complet | Oţel aliat |
Finalizare | Oxid negru |
Diametru inel | 9.5 mm |
Diametru inel | 0.374 in |
Înălțime totală | 84.8 mm |
Înălțime totală | 3.339 in |
Diametru bază | 19.1 mm |
Diametru bază | 0.752 in |
Diametru corp | 19.1 mm |
Diametru corp | 0.752 in |
Lungime șurub | 43.2 mm |
Lungime șurub | 1.701 in |
Lățime totală | 40.9 mm |
Lățime totală | 1.61 in |
Înălțime internă inel | 32.1 mm |
Înălțime internă inel | 1.264 in |
Lățime exterioară inel | 40.9 mm |
Lățime exterioară inel | 1.61 in |
Lungimea filetului | 17.0 mm |
Lungimea filetului | 0.669 in |
Limită cuplu | 9.5 Nm |
Limită cuplu | 9.5 Nm |
Culoare | Negru |
Tip de inel | Elevator |
Factor de siguranță | 5:1 |
Mișcare pivotantă | 360 ° Swivel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Înălțime corp | 67.8 mm |
Înălțime corp | 2.669 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.