Meniu Caută

Inel de ridicare 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10395981

Numărul piesei producătorului:

497664

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 532,7077 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 532,71 RON

1 x 1 532,7077 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M20-2.5
Capacitate portantă 2200.0 kg
Material complet Oţel aliat
Finalizare Oxid negru
Diametru inel 19.0 mm
Înălțime totală 151.4 mm
Diametru bază 38.0 mm
Diametru corp 38.0 mm
Lungime șurub 81.0 mm
Lățime totală 82.5 mm
Înălțime internă inel 51.4 mm
Lățime exterioară inel 82.5 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Limită cuplu 135.0 Nm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 121.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne