Meniu Caută

Inel de ridicare 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396001

Numărul piesei producătorului:

497666

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 3 292,8779 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 292,88 RON

1 x 3 292,8779 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M24-3.0
Capacitate portantă 4200.0 kg
Material complet Oţel aliat
Finalizare Oxid negru
Diametru inel 25.4 mm
Înălțime totală 199.8 mm
Diametru bază 76.2 mm
Diametru corp 76.2 mm
Lungime șurub 101.4 mm
Lățime totală 121.2 mm
Înălțime internă inel 73.0 mm
Lățime exterioară inel 121.2 mm
Lungimea filetului 34.0 mm
Limită cuplu 311.0 Nm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 165.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne