Meniu Caută

Inel de ridicare 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natural

Acest inel din oțel inoxidabil este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396025

Numărul piesei producătorului:

497668

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 3 293,8774 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 293,88 RON

1 x 3 293,8774 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M10-1.5
Capacitate portantă 225.0 kg
Material complet Oțel inoxidabil 300
Finalizare Oțel inoxidabil
Diametru inel 9.5 mm
Înălțime totală 84.8 mm
Diametru bază 19.1 mm
Diametru corp 9.5 mm
Lungime șurub 45.1 mm
Lățime totală 40.9 mm
Înălțime internă inel 30.2 mm
Lățime exterioară inel 40.9 mm
Lungimea filetului 17.0 mm
Limită cuplu 8.0 Nm
Culoare Natural
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 67.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne