10396049
497670
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 3 985,5194 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filet bolț | M16-2.0 |
---|---|
Capacitate portantă | 950.0 kg |
Capacitate portantă | 950.0 kg |
Material complet | Oțel inoxidabil 300 |
Finalizare | Oțel inoxidabil |
Diametru inel | 19.0 mm |
Diametru inel | 0.748 in |
Înălțime totală | 145.4 mm |
Înălțime totală | 5.724 in |
Diametru bază | 38.0 mm |
Diametru bază | 1.496 in |
Diametru corp | 19.0 mm |
Diametru corp | 0.748 in |
Lungime șurub | 71.0 mm |
Lungime șurub | 2.795 in |
Lățime totală | 82.5 mm |
Lățime totală | 3.248 in |
Înălțime internă inel | 55.4 mm |
Înălțime internă inel | 2.181 in |
Lățime exterioară inel | 82.5 mm |
Lățime exterioară inel | 3.248 in |
Lungimea filetului | 24.0 mm |
Lungimea filetului | 0.945 in |
Limită cuplu | 40.0 Nm |
Limită cuplu | 40.0 Nm |
Culoare | Natural |
Tip de inel | Elevator |
Factor de siguranță | 5:1 |
Mișcare pivotantă | 360 ° Swivel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Înălțime corp | 121.4 mm |
Înălțime corp | 4.78 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.