Meniu Caută

Inel de ridicare 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natural

Acest inel din oțel inoxidabil este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396070

Numărul piesei producătorului:

497673

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 6 393,7806 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6 393,78 RON

1 x 6 393,7806 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M20-2.5
Capacitate portantă 1500.0 kg
Material complet Oțel inoxidabil 300
Finalizare Oțel inoxidabil
Diametru inel 25.4 mm
Înălțime totală 194.8 mm
Diametru bază 58.7 mm
Diametru corp 25.4 mm
Lungime șurub 92.4 mm
Lățime totală 121.2 mm
Înălțime internă inel 77.0 mm
Lățime exterioară inel 121.2 mm
Lungimea filetului 29.0 mm
Limită cuplu 67.5 Nm
Culoare Natural
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 165.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne