10396087
497674
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 6 393,7806 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filet bolț | M24-3.0 |
---|---|
Capacitate portantă | 2100.0 kg |
Capacitate portantă | 2100.0 kg |
Material complet | Oțel inoxidabil 300 |
Finalizare | Oțel inoxidabil |
Diametru inel | 25.4 mm |
Diametru inel | 1 in |
Înălțime totală | 199.8 mm |
Înălțime totală | 7.866 in |
Diametru bază | 58.7 mm |
Diametru bază | 2.311 in |
Diametru corp | 25.4 mm |
Diametru corp | 1 in |
Lungime șurub | 101.4 mm |
Lungime șurub | 3.992 in |
Lățime totală | 121.2 mm |
Lățime totală | 4.772 in |
Înălțime internă inel | 73.0 mm |
Înălțime internă inel | 2.874 in |
Lățime exterioară inel | 121.2 mm |
Lățime exterioară inel | 4.772 in |
Lungimea filetului | 34.0 mm |
Lungimea filetului | 1.339 in |
Limită cuplu | 155.5 Nm |
Limită cuplu | 155.5 Nm |
Culoare | Natural |
Tip de inel | Elevator |
Factor de siguranță | 5:1 |
Mișcare pivotantă | 360 ° Swivel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Înălțime corp | 165.8 mm |
Înălțime corp | 6.528 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.