Meniu Caută

Inel de ridicare 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396155

Numărul piesei producătorului:

497681

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 838,9162 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

838,92 RON

1 x 838,9162 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M8
Capacitate portantă 400.0 kg
Material complet Oţel aliaj forjat
Finalizare Oxid negru
Diametru inel 11.1 mm
Înălțime totală 103.0 mm
Diametru bază 31.8 mm
Diametru corp 31.8 mm
Lungime șurub 53.4 mm
Lățime totală 58.2 mm
Înălțime internă inel 38.5 mm
Lățime exterioară inel 58.2 mm
Lungimea filetului 21.0 mm
Limită cuplu 9.5 Nm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 82.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne