Meniu Caută

Inel de ridicare 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396162

Numărul piesei producătorului:

497682

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 838,9162 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

838,92 RON

1 x 838,9162 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M10
Capacitate portantă 450.0 kg
Material complet Oţel aliaj forjat
Finalizare Oxid negru
Diametru inel 11.1 mm
Înălțime totală 98.0 mm
Diametru bază 31.8 mm
Diametru corp 31.8 mm
Lungime șurub 50.4 mm
Lățime totală 58.2 mm
Înălțime internă inel 36.5 mm
Lățime exterioară inel 58.2 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Limită cuplu 16.0 Nm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 82.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne