Meniu Caută

Inel de ridicare 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396247

Numărul piesei producătorului:

497690

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 016,3378 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 016,34 RON

1 x 1 016,3378 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M16
Capacitate portantă 1900.0 kg
Material complet Oţel aliaj forjat
Finalizare Oxid negru
Diametru inel 19.1 mm
Înălțime totală 166.9 mm
Diametru bază 48.0 mm
Diametru corp 48.0 mm
Lungime șurub 85.8 mm
Lățime totală 88.9 mm
Înălțime internă inel 62.0 mm
Lățime exterioară inel 88.9 mm
Lungimea filetului 32.0 mm
Limită cuplu 80.0 Nm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 134.9 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne