Meniu Caută

Inel de ridicare 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Negru

Acest inel din oțel este esențial la ridicarea obiectelor grele. Poate fi folosit într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv sectoare industriale generale și construcții.
Numărul piesei Essentra:

10396308

Numărul piesei producătorului:

497696

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 2 298,8153 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 298,82 RON

1 x 2 298,8153 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M20
Capacitate portantă 3000.0 kg
Material complet Oţel aliaj forjat
Finalizare Oxid negru
Diametru inel 25.4 mm
Înălțime totală 215.2 mm
Diametru bază 71.4 mm
Diametru corp 71.4 mm
Lungime șurub 100.1 mm
Lățime totală 129.5 mm
Înălțime internă inel 89.7 mm
Lățime exterioară inel 129.5 mm
Lungimea filetului 28.0 mm
Limită cuplu 135.0 Nm
Culoare Negru
Tip de inel Elevator
Factor de siguranță 5:1
Mișcare pivotantă 360 ° Swivel
Cod Vamal 7318190090
Înălțime corp 187.2 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne