Meniu Caută

Inele antivibraţii 19.1 mm 22.2 mm Negru PVC

These black PVC anti-rattle rings slide over adjacently fitted telescoping tubes to prevent vibration.
Numărul piesei Essentra:

10093320

Numărul piesei producătorului:

199466

525 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 2,1226 RON
1250 + 0,8119 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

265,33 RON

125 x 2,1226 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Dimensiune maximă tub compatibil 22.2 mm
Dimensiune minimă tub compatibil 19.1 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne